Giunti flottanti / Kit flangia di montaggio / Connettore cilindro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Kit flangia di montaggio/Connettore cilindro:Immagine relativa
TipoFlange di montaggioConnettore cilindro
KitSolo connettore cilindro
StandardSedi chiaveMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
FJAZFJCZFJZNEN 1.1191 Equiv.40HRC~Ossido neroEN 1.1191 Equiv.Sezione da 45 HRC
Tempra a induzione
Ossido nero
FJAZS-FJZNSEN 1.4037 Equiv.45HRC~-EN 1.4037 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
FJAT10
FJAZ10
 
Cod. comp.Flange di montaggioConnettore cilindroPrezzo unitario
TipoMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGMxPassoLDHTWL1FJAZFJAZSFJCZFJZNFJZNS
Kit
FJAZ
FJAZS
FJCZ
Solo connettore
cilindro
FJZN
FJZNS
851241781637711630378x1.251425162381410     
1054282140324010x1.2515202717     
1470362710205210148425214x1.521352534102212     
189046351224681217.510546818x1.527453243122715     
221065644153080142012668022x1.533554052153218 

-

 

 

-

EN 1.4037 Equiv. Il tipo temprato può scolorirsi a causa della tempra.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJAZ8
FJAZ10
FJAZ14
FJAZ18
FJAZ22
FJAZS8
FJAZS10
FJAZS14
FJAZS18
FJCZ8
FJCZ10
FJCZ14
FJCZ18
FJCZ22
FJZN8
FJZN10
FJZN14
FJZN18
FJZN22
FJZNS8
FJZNS10
FJZNS14
FJZNS18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Flangia di montaggio Dettagli connettore cilindro Tipo di attacco, lato pezzo Materiale corpo principale Materiale prigioniero

19.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M3–M8] M81–1.75[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M101–1.75[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

27.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M141–1.75[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

37.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M181–1.75[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

42.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M20–M26] M221–1.75[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

29.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M3–M8] M8-[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

32.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M10-[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

49.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M14-[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

79.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M18-[Forma rotonda] Standard-Foro[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

19.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M3–M8] M81–1.75Sedi chiave-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M101–1.75Sedi chiave-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

27.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M141–1.75Sedi chiave-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

37.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M10–M18] M181–1.75Sedi chiave-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

42.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia[M20–M26] M221–1.75Sedi chiave-Foro[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

9.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M3–M8] M81–1.75-Solo connettore--[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M10–M18] M101–1.75-Solo connettore--[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

11.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Connettore cilindro[M10–M18] M141–1.75-Solo connettore--[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

15.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M10–M18] M181–1.75-Solo connettore--[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

19.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M20–M26] M221–1.75-Solo connettore--[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

12.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Connettore cilindro[M3–M8] M8--Solo connettore--[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Connettore cilindro[M10–M18] M10--Solo connettore--[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M10–M18] M14--Solo connettore--[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

27.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Connettore cilindro[M10–M18] M18--Solo connettore--[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati

Prodotti complementari

Supporto tecnico