Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Senza adesivo | Con adesivo | Materiale |
LBA | LBAA | Corpo principale: Schiuma di polietilene conduttivo |
LBRA | LBRAA |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
LBNC | - | 200 | - | 100 | - | 5 |
Codice componente | Incrementi di 10mm | Selezione T | ||
A | B | LBA, LBAA | LBRA, LBRAA | |
Senza adesivo LBA LBRA Con adesivo LBAA LBRAA |
20~800 A500 o inferiore per il tipo con adesivo |
20~500 | 3 5 10 15 20 30 40 |
1 3 5 10 20 |
Proprietà misurata | Metodo di prova | Unità | LBA(A) | LBRA(A) | LBNU(A) | LBNC(A) | |
Resistenza di volume specifica | SRIS 2301 | Ω • cm | 1.0x104 o inf. | 1.0x104 o inf. | 5x105 | 4x104 | |
Resistenza di superficie | ASTM D 257 | Ω | 1.0x104 o inf. | 3.0x104 o inf. | 1x106 | 9x104 |
|
Densità | JIS K 6767 | g/cm3 | 0.068 | 0.050 | 0.08 | 0.19 | |
Durezza | SRIS 0101 | Asker C | 45 | 45 | <5 | 15 | |
Carico di rottura | JIS K 6767 | kg/cm2 | 8.0 | 3.7 | 1.4 | 5.0 | |
Allungamento | JIS K 6767 | % | 63 | 66 | 150 | 150 | |
Resist. lacer. | JIS K 6767 | kg/cm | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 5.2 | |
Resist. a compressione | (25%) | JIS K 6767 | kg/cm2 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
(10%) | JIS K 9514 | kg/cm2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | |
Compressione regolata (25%) | JIS K 6767 | % | 2.8 | 2.4 | 2 | 20 | |
Modifica dimensione con il calore | JIS K 6767 | % | -0.8 | -0.6 | -2.0 | -2.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LBA-[20-800/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20,30,40] |
LBAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20,30,40] |
LBRA-[20-800/10]-[20-500/10]-[1,3,5,10,20] |
LBRAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[1,3,5,10,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con o senza guarnizioni | T (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza adesivo | 3 ~ 40 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con tenuta | 3 ~ 40 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza adesivo | 1 ~ 20 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con tenuta | 1 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 |
Loading...
Materiale corpo | Schiuma di polietilene conduttiva | Tipo | Fogli in spugna antistatica |
---|
Configura
Proprietà di base
Con o senza guarnizioni
T(mm)
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali