Ruote per attrezzature / ruota di ricambio per uso leggero

Ruote per attrezzature / ruota di ricambio per uso leggero
[Caratteristiche] Realizzato in gomma, tipo ruota integrata. I cuscinetti non sono integrati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle di ricambio per ruote:Immagine relativa
Materiale: Gomma (Nero)
Cuscinetto integrato Nessuno

Specifiche

Cod. comp.
GYUL38
Cod. comp.dHWCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD1 ~ 50 pz.
GYUL254.71412807
325.2161412023
386.2201720028
406.2211720029
506.2242030054
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GYUL25
GYUL32
GYUL38
GYUL40
GYUL50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Dim. D
(mm)

0.80 €

1 5 giorni 1025124.71425

0.53 €

1 5 giorni 1032145.21632

0.58 €

1 5 giorni 1038176.22038

0.83 €

1 5 giorni 1040176.22140

1.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1050206.22450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella integrata Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Non fornito
Tipo Rotelle di ricambio per ruote

Prodotti complementari

Supporto tecnico