• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per attrezzature / ruota di ricambio per ruote, ruota in materiale gommoso

Ruote per attrezzature / ruota di ricambio per ruote, ruota in materiale gommoso
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruota in gomma, anello esterno + ruota. Ha un cuscinetto incorporato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle di ricambio per ruote:Immagine relativa
Materiale: Gomma
Cuscinetto integrato Incorporato

Specifiche

Cod. comp.
GYUW150A
Cod. comp.dCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
GYUW130121800571
1502000749
150A202000890

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GYUW130
GYUW150
GYUW150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)

12.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1013012

13.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015012

13.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1015020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Ruota Materiale bozzello Gomma Largh. bozzello(mm) 40
Larghezza mozzo(mm) 56 Cuscinetto Fornito Tipo Rotelle di ricambio per ruote

Prodotti complementari

Supporto tecnico