• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fermi a pavimento / Altezza regolabile

Fermi a pavimento / Altezza regolabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fermi a pavimento / Altezza regolabile
  • Fermi a pavimento / Altezza regolabile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il primo tappo a pavimento del settore con funzione di regolazione dell'altezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fermi a pavimento/Altezza regolabile:Immagine relativa
Materiale: Corpo principale: EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo), Molla incorporata: JIS-SWP-A
Trattamento superficie: Finitura a forno (Corpo principale: Nero/Pedale OFF: Giallo)

Specifiche

Cod. comp.
FLOCKZ75
Cod. comp.Altezza di montaggioCorsaDDimensioni piastra di montaggioth(U)(J)Forza di spinta NMassa (kg)Prezzo unitario
TipoN.RilasciatoBloccato (Gamma di regolazione)ACF1F2G1G2d
minmaxY1(min)Y1 (max)Y2 (min)Y3 (max)
FLOCKZ658590758090956010513567-103-10.52.3593532000.7 
75901018091951060.8 
10013014011512513514575120120851008510011410127871.2 
1501601951451801652002501.3 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLOCKZ65
FLOCKZ75
FLOCKZ100
FLOCKZ150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Pressione di spinta N.

37.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1085-9020065

40.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090-10120075

44.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130-140200100

52.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160-195250150

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Fermi a pavimento/Altezza regolabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Trattamento superficie Vernice a forno

Prodotti complementari

Supporto tecnico