Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
UHFSN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
UHFSNB | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
UHFNSS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente | - | Selezione base |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
Codice componente | L1 | L2 | Prezzo unitario | |||
Tipo | L | UHFSN | UHFSNB | UHFNSS | ||
UHFSN (Acciaio) UHFSNB (Acciaio) UHFNSS (Acciaio inox) | 110 | 130 | 80 | |||
120 | 140 | 90 | ||||
125 | 145 | 95 | ||||
160 | 180 | 130 | ||||
200 | 220 | 170 | ||||
250 | 270 | 220 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UHFNSS110 |
UHFNSS120 |
UHFNSS125 |
UHFNSS160 |
UHFNSS200 |
UHFNSS250 |
UHFSN110 |
UHFSN120 |
UHFSN125 |
UHFSN160 |
UHFSN200 |
UHFSN250 |
UHFSNB110 |
UHFSNB120 |
UHFSNB125 |
UHFSNB160 |
UHFSNB200 |
UHFSNB250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
26.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
28.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
32.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | Superficie lucidata | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 110 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
23.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
25.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | |
21.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
25.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
30.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie sfalsate |
---|---|---|---|---|---|
Altezza totale(mm) | 41 | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Attacco esterno |
Spessore maniglia D(mm) | 10 | Profilo sezione trasversale maniglia | Barre tonde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali