• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo) -Zancate-

[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo) -Zancate-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un manico angolare in tubo di alluminio per dimensioni personalizzate. Consigliato per l'uso con estrusioni in alluminio e recinzioni di protezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo) -Zancate-:Immagine relativa
Nome componenteMateriale
Maniglia tubolareEN AW-6063 Equiv.
GomitoPolicarbonato

Specifiche

Codice componente-L
UHFAP
UHFAPFC

-
150
225
"-" non necessario per il tipo con dimensione L fissa.
■L fissa
Codice componenteLVite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UHFAPC
(L fissa)
100Vite a esagono incassato
M6
 
150 
200 
250 
300 

■L configurabile
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Vite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UHFAPFC
(L configurabile)
100~150Vite a esagono incassato
M6
 
151~200 
201~250 
251~300 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UHFAPC100
UHFAPC150
UHFAPC200
UHFAPC250
UHFAPC300
UHFAPFC-[100-300/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)

24.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

24.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10150

25.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10200

26.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10250

28.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10300

-

1 7 giorni 10100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie sfalsate
Materiale Lega di alluminio Altezza totale(mm) 47 Funzione aggiuntiva Non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 16

Prodotti complementari

Supporto tecnico