Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale |
Lato femmina | Resina acetalica |
Lato maschio | Poliammide |
Codice componente |
JMCG1W |
Codice componente | Forza di fissaggio (kgf) | Forza di aggancio (kgf) | A | B | E | G | H | L | d1 | d2 | Massa (g) | Colore | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1~50 pz. | ||||||||||||
JMCG | 1W | 1.7 | 2.2 | 26 | 18 | 6 | 24.5 | 17 | 2.5 | 3.3x6 | 3.3 | 2 | Bianco latte | |
2B | 2.7 | 3.1 | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5x5.5 | 2.5 | 1.5 | Nero | ||
2W | 2.7 | 3.1 | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5x5.5 | 2.5 | 1.5 | Bianco latte |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JMCG1W |
JMCG2B |
JMCG2W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di fissaggio, forza di trazione (N) | Lunghezza (mm) | Diam. foro di montaggio (d) (mm) | Colore corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12.75 | 26 | 3.3 | 1W (Bianco latte) | ||
0.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22.56 | 24 | 2.5 | 2B (Nero) | ||
0.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22.56 | 24 | 2.5 | 2W (Bianco latte) |
Loading...
Tipo | Chiusure in plastica | Categoria magnete | Altro | Larghezza(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Stuccatura | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina acetalica |
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Materiale piastra di attrazione | Poliammide | Trattamento superficie piastra di attrazione | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di fissaggio, forza di trazione(N)
Lunghezza(mm)
Diam. foro di montaggio (d)(mm)
Colore corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali