Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
STYRL150 |
Codice componente | (L1) | W1 | W2 | t | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Destra e sinistra | L | ||||||
STYR | L (Per lato sinistro) R (Per lato destro) | 150 | 105 | 28 | 23 | 1.5 | 75 | |
L (Per lato sinistro) R (Per lato destro) | 198 | 153 | 28 | 23 | 1.5 | 85 | ||
L (Per lato sinistro) R (Per lato destro) | 277 | 231 | 30 | 24 | 2 | 120 |
Codice componente
|
---|
STYRL150 |
STYRL198 |
STYRL277 |
STYRR150 |
STYRR198 |
STYRR277 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza massima (mm) | Direzione di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | Per lato sinistro | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 198 | Per lato sinistro | |
13.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 277 | Per lato sinistro | |
10.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | Per lato destro | |
11.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 198 | Per lato destro | |
13.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 277 | Per lato destro |
Loading...
Apertura porta | Apertura verso il basso | Braccetto | Espansione e contrazione, a scorrimento | Flessibile, a scorrimento | Foro asolato scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arrestato nella posizione di massima apertura | Rilascio finecorsa | Corsa di rilascio finecorsa | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura elettrolitica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza massima(mm)
Direzione di funzionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali