• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre metalliche / laminate non rettificate, fresate / configurabili AxBxT / EN AW-6061 Equiv. / T6, T651

Piastre metalliche / laminate non rettificate, fresate / configurabili AxBxT / EN AW-6061 Equiv. / T6, T651

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Sono lastre libere in lega di alluminio trattata termicamente con eccellente resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre configurabili in EN AW-6061 Equiv.:Immagine relativa
Materiale: A6061P-T6 (Spessore piastra 6 o inf.)
                  A6061P-T651 (Spessore piastra 6.5 o sup.)

Specifiche

Codice componente-A-B-T
       
Tipo Finitura superfici superiore-inferiore Tolleranza spessore piastra Tolleranza dimensioni A, B
A6061 F Q M-255-220-18
Codice componenteIncrementi di 0.5mmT
selezionabile/configurabile
TipoFinitura superfici superiore-inferioreTolleranza spessore piastraTolleranza dimensioni A, BAB
A≥B
A6061L (Laminazione)NP
Q
N
M
25~50010~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50
F (Fresatura)P
Q
N
M
P
Q
N
M
25~50010~3005~50 (Incrementi di 0.5mm)
Tolleranza spessore piastra
Finitura superfici superiore-inferioreDisponibile solo per N
Dimensione T
568, 101215202530, 354045, 50
L (Laminazione)±0.25±0.28±0.48±0.64±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

Finitura superfici superiore-inferiorePQNM
F (Fresatura)+0.1~+0.30~0.2±0.1-0.2~0
Tolleranza dimensioni A, B
Finitura superfici superiore-inferioreDimensioni A, BPQNM
L (Laminazione)
F (Fresatura)
250mm o inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm o sup.+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoFinitura superfici superiore-inferiore
L (Laminazione)F (Fresatura)
Parallelismo spessore
(per 100mm)
T5~ 6.5-0.05
T7~ 12.5
T13~ 15.5
T16~ 20.50.07
T21~ 500.1
Planarità
(per 100mm)
T5~ 8.50.150.15
T9~ 12.50.13
T13~ 20.50.12
T21~ 500.1
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.3 o inf.

Varianti

Piastre configurabili in EN AW-6061 Equiv.:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
A6061FMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061LNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 6 giorni 10Fresati sui lati (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 6 giorni 10Fresati sui lati (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 6 giorni 10Fresati sui lati (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 6 giorni 10Fresati sui lati (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6061 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico