Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Sfera secondaria | Molla | Temperatura di esercizio | |||
Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | Materiale | |||
Sfera in metallo | BPRM | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC~ | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC~ | EN 1.4568 Equiv. | -30~100°C |
Sfera in plastica | BPRJ | Resina acetalica | - | -30~80°C |
Codice componente |
BSX8 BPRM10 BPCF8 |
Codice componente | d | S | L | ℓ | B | h | Carico (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | min | max | |||||||
BPRM BPRJ | 5 | 2.4 | 0.7 | 12 | 2 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 19.6 | |
6 | 3 | 0.8 | 13 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8.1 | 29.6 | ||
8 | 4 | 1.3 | 15 | 4 | 2 | 12.6 | 39.8 | |||
10 | 5 | 1.6 | 16 | 3 | 5 | 2.5 | 13.5 | 44.4 | ||
12 | 7.1 | 2.3 | 20 | 6 | 3 | 16.1 | 46.9 | |||
16 | 9.5 | 3.1 | 25 | 8 | 4 | 26.1 | 88.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BPRJ5 |
BPRJ6 |
BPRJ8 |
BPRJ10 |
BPRJ12 |
BPRJ16 |
BPRM5 |
BPRM6 |
BPRM8 |
BPRM10 |
BPRM12 |
BPRM16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento termico punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 0.7 | Non fornito | 4.4 | 19.6 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 0.8 | Non fornito | 8.1 | 29.6 | |
9.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 1.3 | Non fornito | 12.6 | 39.8 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 1.6 | Non fornito | 13.5 | 44.4 | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 2.3 | Non fornito | 16.1 | 46.9 | |
11.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 3.1 | Non fornito | 26.1 | 88.2 | |
8.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 5 | 0.7 | Temprato | 4.4 | 19.6 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 6 | 0.8 | Temprato | 8.1 | 29.6 | |
9.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 1.3 | Temprato | 12.6 | 39.8 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 1.6 | Temprato | 13.5 | 44.4 | |
10.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 2.3 | Temprato | 16.1 | 46.9 | |
11.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 3.1 | Temprato | 26.1 | 88.2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale corpo | EN 1.4567 Equiv. | Composto frenafiletti | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Trattamento superficie perno | Non fornito | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sfera
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento termico punta
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali