Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Dado | Distanziale | Temperatura di esercizio | ||
Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Materiale | |||
Sfera in metallo | BPCF | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC~ | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Sfera in plastica | NPCF | Resina acetalica | - |
Codice componente |
BSX8 BPRM10 BPCF8 |
Codice componente | Sfera in metallo | Sfera in plastica | L | ℓ | M2 (Fil. fine) | C | X | Serraggio min (X=0) | Serraggio max (X=Xmax) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M1 (Fil. grossa) | d | S | d | S | Carico (N) | Carico (N) | BPCF | NPCF | |||||||
min | max | min | max | |||||||||||||
BPCF NPCF | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6.4 | 5 | 1 | 0~2.6 | 10 | 20 | 32 | 41 | ||
10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 18 | 6.5 | 6 | 1.3 | 0~2.7 | 7 | 21 | 38 | 52 | |||
12 | 7.1 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 22 | 6.6 | 8 | 1.8 | 0~2.8 | 3 | 29 | 42 | 62 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BPCF8 |
BPCF10 |
BPCF12 |
NPCF8 |
NPCF10 |
NPCF12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento termico punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 1 | Temprato | 10 | 20 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 1.2 | Temprato | 7 | 21 | |
11.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 1.8 | Temprato | 3 | 29 | |
9.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 1 | Non fornito | 10 | 20 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 1.2 | Non fornito | 7 | 21 | |
11.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 1.8 | Non fornito | 3 | 29 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Composto frenafiletti | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sfera
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento termico punta
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali