Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTR5 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
HNTRSN5* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
Codice componente | - | M |
HNTR5 HNTRP5 |
- - |
5 5 |
Codice componente | M | E | Accessori | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTR5 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 2.4 | Vite di fermo M4x5 per bloccaggio 1 pz. |
||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
HNTRSN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 3 | 4 | 5 | 2.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTR5-3 |
HNTR5-4 |
HNTR5-5 |
HNTRSN5-3 |
HNTRSN5-4 |
HNTRSN5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 5 | Funzione | Controdadi |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Controdadi di post-montaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali