A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSV6-3030 | - | 1200 |
Parti di fissaggio | Altro | |||
Staffe | Giunti | Dado | Tappi per profilati | Varianti |
P.583 ~ P.600 | P.601 ~ P.614 | P.617 ~ P.626 | P.627 | P.755 ~ P.768 |
Codice componente | L Incrementi di 0,5mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Prezzo unitario Inf. a 300mm | Prezzo unitario/m 300mm o sup. | ||
ℓx | ℓy | |||||||
HFSV6 | 3030 | 50~4000 | 0.91 | 335 | 2.91x104 | 2.91x104 | ||
3060 | 1.60 | 594 | 5.41x104 | 20.83x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSV6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSV6-3060-[50-4000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Tipo di profilato | Numero di cave profilato | Misura profilato: Larghezza (A) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 30x30 | Quadrate | 1 cava x 1 cava | 30 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 30x60 | Rettangolari | 1 cava x 2 cave | 60 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Serie profilato | Serie 6 | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 30 | Dimensione L fissa, specificabile | struttura |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Tipo di profilato
Numero di cave profilato
Misura profilato: Larghezza (A)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali