• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Controdadi di pre-montaggio

Serie 6 / Controdadi di pre-montaggio
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HNTC6-6

Marca: MISUMI

Prezzo: 0.61

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNTC6-6

Serie 6/Controdadi di pre-montaggio:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-M
HNTC6
HNTJ6
-
-
6
5
Codice componenteMAccessoriPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTC66Vite di fermo M4x6 per bloccaggio, 1 pz.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTC6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Controdadi di pre-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 6 Filettatura nominale M(mm) M6
Funzione Controdadi Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito
Materiale EN 1.0301 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS
Tipo di vendita Controdadi di pre-montaggio

Si trova sulla pagina di Serie 6 / Controdadi di pre-montaggio, il codice articolo è il seguente: HNTC6-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTC6-6.

Prodotti complementari

Supporto tecnico