Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | M |
HNTAT6 | - | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTBT6 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | ||||||||
HNTBTSN6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTBT6-3 |
HNTBT6-4 |
HNTBT6-5 |
HNTBT6-6 |
HNTBTSN6-3 |
HNTBTSN6-4 |
HNTBTSN6-5 |
HNTBTSN6-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 6 | Funzione | Set dado e finecorsa |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | Finecorsa in metallo | Tipo di vendita | Kit dado di post-montaggio e finecorsa in metallo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali