Serie 8 / Staffe rinforzate su un lato

Serie 8 / Staffe rinforzate su un lato
La nervatura (laterale) è solo su un lato, in modo da poter girare facilmente una chiave esagonale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSNK8
Codice componenteMassaVite applicabile, dado a TCarico ammessoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
(g)ViteQuantitàDado a TQuantità(N)1~99 pz.100~200
HBLFSL846CBM8-202HNTT8-822058

Varianti

Serie 8/Staffe rinforzate su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSL8
HBLFSL8-C
HBLFSL8-C-SEC
HBLFSL8-C-SEP
HBLFSL8-C-SET
HBLFSL8-C-SEU
HBLFSL8-C-SSP
HBLFSL8-C-SST
HBLFSL8-C-SSU
HBLFSL8-SEC
HBLFSL8-SEP
HBLFSL8-SET
HBLFSL8-SEU
HBLFSL8-SSP
HBLFSL8-SST
HBLFSL8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

0.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

1.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

3.53 €

1 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.02 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.70 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.02 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.29 €

1 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.80 €

1 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.81 €

1 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.16 €

1 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.66 €

1 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

-Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.66 €

1 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

2.92 €

1 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.44 €

1 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.44 €

1 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe rinforzate su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Larghezza telaio applicabile(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Numero di cave applicabili A 1 cava Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Staffe rinforzate su un lato
Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 40 e 80 A staffa Staffe rinforzate su un lato
Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico