Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLTD8-45 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLFSDW8-90 | 360 | SCB8-22 | 8 | HNTT8-8 | 8 | 4986 | ||
HBLFSDW8-100 | 450 | 5586 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | Misura profilato | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Numero di fori di collegamento profilato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | Per 90 | Non fornito | Non fornito | - | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 90 | Per 90 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | 8 | |
19.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 90 | Per 90 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
18.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 90 | Per 90 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 8 | |
19.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 90 | Per 90 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
21.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | Per 90 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 8 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | Per 90 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | Per 90 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 8 | |
16.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Per 100 | Non fornito | Non fornito | 8 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | 8 | |
23.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
22.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | 8 | |
23.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
24.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 8 | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 8 | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
21.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 8 | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Per 100 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
24.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 8 | |
22.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
26.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Per 100 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 8 |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 8 |
A staffa | Staffe invertibili con alette | Viti applicabili | Viti M8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
Misura profilato
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Numero di fori di collegamento profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali