• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Larghezza cava 6mm / Profilati in alluminio piatti

Larghezza cava 6mm / Profilati in alluminio piatti
Cornici piane 10 mm × 20, 30, 50, 70 mm. [Caratteristiche] Forma della scanalatura per i dadi della Serie 5.

(i)Nota

  • A causa di limitazioni sulle rotte internazionali le consegne per ordini di prodotti lunghi (lunghezza superiore a 2001mm) saranno verificati caso per caso.Se il trasporto non è possibile dovremo cancellare il relativo ordine.Se il trasposto fosse comunque possibile potrebbero essere caricati degli extra costi legati alla logistica.Si consiglia di selezionare prodotti con lunghezza inferiore a 2001mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSQN4-1050-1000
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa kg/mSezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Dado applicabileTappi per profilati applicabiliPrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfilatoℓxℓyGriffa femminaDadi di pre-montaggio
HFSQN4102050~30000.311160.13x1040.3x104SQN4-HFCQN4-1020  
10300.461710.18x1041.13x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
4-1030  
10500.823040.31x1045.64x1044-1050  
10701.183470.43x10416.2x104-  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSQN4-1020-[50-3000/1]
HFSQN4-1030-[50-3000/1]
HFSQN4-1050-[50-3000/1]
HFSQN4-1070-[50-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 102050 ~ 3000

-

1 5 giorni 103050 ~ 3000

-

1 5 giorni 105050 ~ 3000

-

1 5 giorni 107050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 4 Misura profilato: Spessore(mm) 10

Prodotti complementari

Supporto tecnico