• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Larghezza cava 10mm / Profilati in alluminio piatti / 1 cava

Larghezza cava 10mm / Profilati in alluminio piatti / 1 cava

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HFSPURE8-1830-[50-3000/1]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva L: 50 ~ 3000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFSPURE8-1830-[50-3000/1]

Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti/1 cava:Immagine relativa
Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti/1 cava:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFIN5-1020-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfilatoℓxℓy
HFSPURE8183050~30000.983611.12x1043.65x104  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Varianti

Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti/1 cava:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSPURE8-1830-[50-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)

-

1 3 giorni 1050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 8 Misura profilato: Spessore(mm) 18
Misura profilato: Larghezza(mm) 30

Prodotti complementari

Supporto tecnico