Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSFIN5-1044 | - | 1200 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Tappi per profilati applicabili | Prezzo unitario (Inf. a 300mm) | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | ||
Tipo | Profilato | ℓx | ℓy | ||||||
HFSFIN5 | 1044 | 50~3000 | 0.55 | 203 | 0.16x104 | 2.43x104 | HFCFIN5-1020 | ||
1074 | 0.99 | 364 | 0.30x104 | 13.68x104 | |||||
10104 | 1.42 | 526 | 0.44x104 | 40.88x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSFIN5-10104-[50-3000/1] |
HFSFIN5-1044-[50-3000/1] |
HFSFIN5-1074-[50-3000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato: Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 104 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 74 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Con spallamento | N. profilato | 5 | Misura profilato: Spessore(mm) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura profilato: Larghezza(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali