Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSFIN5-1044 | - | 1200 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Tappi per profilati applicabili | Prezzo unitario (Inf. a 300mm) | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | ||
Tipo | Profilato | ℓx | ℓy | ||||||
HFSFIN6 | 1554 | 50~3000 | 1.01 | 374 | 0.78x104 | 6.10x104 | HFCFIN6-1530 | ||
1584 | 1.83 | 676 | 1.43x104 | 28.69x104 | |||||
15114 | 2.64 | 979 | 2.07x104 | 81.74x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSFIN6-15114-[50-3000/1] |
HFSFIN6-1554-[50-3000/1] |
HFSFIN6-1584-[50-3000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato: Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 114 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 84 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Con spallamento | N. profilato | 6 | Misura profilato: Spessore(mm) | 15 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura profilato: Larghezza(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali