• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cursori per profilati in alluminio / Con foro svasato piano

Cursori per profilati in alluminio / Con foro svasato piano
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Può essere utilizzato per spingere insieme gli estrusi di alluminio.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cursori per profilati in alluminio/Con foro svasato piano:Immagine relativa
  Materiale: Resina acetalica (Bianco)

Specifiche

Codice componente
HFAFSTA6
Codice componenteProfilati (Serie)HFSTEBLPWDdhtVite, dadoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.ViteDado1 ~ 9 pz.10~100
HFAFSZA6HFS6547.8---4024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L47.88066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-4569.850303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L69.8100803084.5CBM4-12HNTT8-4
HFAFSZB6HFS62.57.85.33.514.14024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L2.57.85.33.514.18066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.51950303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L6.39.84.52.519100803084.5CBM4-12HNTT8-4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFAFSZA6
HFAFSZA6L
HFAFSZA8
HFAFSZA8L
HFAFSZB6
HFAFSZB6L
HFAFSZB8
HFAFSZB8L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Tipo profilo Dimensione L
(mm)

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Senza gola a T40

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 106Senza gola a T80

11.37 €

1 Disponibile 5 giorni 108, 8-45Senza gola a T50

19.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108, 8-45Senza gola a T100

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 106Con gola a T40

23.96 €

1 Disponibile 5 giorni 106Con gola a T80

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 108, 8-45Con gola a T50

25.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108, 8-45Con gola a T100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cursori per profilati in alluminio/Con foro svasato piano:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con foro svasato piano Materiale Resina acetalica Colore Bianco
Profilati (Serie) HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico