Guide di scorrimento (In resina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento (In resina):Immagine relativa
  Materiale: Resina ABS (Grigio chiaro)

Specifiche

Codice componente-Lunghezza
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000
Codice componenteLunghezza
Incrementi di 1mm
Profilati (Serie)Massa kg/mPrezzo unitario/m
TipoN.
HRLFLJ250~2000HFS5
HFS6
HFS8(-45)
0.185 
30.277 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRLFLJ2-[50-2000/1]
HRLFLJ3-[50-2000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Lunghezza
(mm)

-

1 6 giorni 10A 2 canali per pannelli spessi 5mm50 ~ 2000

-

1 6 giorni 10A 3 canali per pannelli spessi 5mm50 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Guide di scorrimento (In resina):Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Colore Grigio chiaro Profilati (Serie) HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico