Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza |
HRLFLJ3 HRLCN6 | - - | 1000 1000 |
Codice componente | Lunghezza Incrementi di 1mm | Profilati (Serie) | Massa kg/m | Prezzo unitario/m | |
Tipo | N. | ||||
HRLCN | 5 | 50~2000 | HFS5 | 0.045 | |
6 | HFS6 | 0.064 | |||
8 | HFS8(-45) | 0.072 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HRLCN5-[50-2000/1] |
HRLCN6-[50-2000/1] |
HRLCN8-[50-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 8, 8-45 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Materiale | Polipropilene | Colore | Grigio chiaro | Profilati (Serie) | HFS |
---|
Configura
Proprietà di base
N. profilato
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali