• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre termoisolanti / Grado superisolamento a temperature elevate

Piastre termoisolanti / Grado superisolamento a temperature elevate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre termoisolanti/Grado superisolamento a temperature elevate:Immagine relativa

Specifiche

■Standard
Cod. comp.-A-B-T
HRMB
HRMBP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
12.7
19.1
■Con fori
Cod. comp.-A-B-T-F-G-Diam. nom. bullone
HRMB2H
HRMBP4H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
12.7
12.7
-
-
F100
F150
-
-
G70
G120
-
-
N8
Z5
TipoSelezione tolleranzaTolleranza dim. A e BColoreTemp. ambiente di esercizio
HRMBNon specificata+ 1.0
0
BiancoTemp. ambiente ~ 1000°C
P± 0.3
Proprietà e condizioni di lavorazione P.1675
■Standard
Cod. comp.Incrementi di 1mm Selezione
TipoSelezione tolleranzaABT
HRMBNon specificata20~80020~60012.7
19.1
25.4
P
■Con fori
Cod. comp.Incrementi di 1mmSelezione TIncrementi di 0.5mmSelezione diam. nominale foro bullone
TipoSelezione tolleranzaNumero di foriABFGForo passanteForo svasato
NZ
HRMBNon specificata2H
4H
6H
20~80020~60012.79~791
(2H, 4H)

9~395
(6H)
5~595
(2H)

9~591
(Diverso da 2H)
3
4
5
6
8
10
456 
19.14568
25.44568
P20~20020~20012.79~191
(2H, 4H)

9~95
(6H)
5~195
(2H)

9~191
(Diverso da 2H)
456 
19.14568
25.44568
Gamma per dimensione F: per 2H e 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5; per 6H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma per dimensione G: per 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 4H e 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5.
(d per foro passante, d1 per foro svasato.)
Per il tipo con fori, selezionare da N (foro passante), Z (foro svasato).

Piastre termoisolanti/Grado superisolamento a temperature elevate:Immagine relativa

Varianti

Piastre termoisolanti/Grado superisolamento a temperature elevate:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB-[20-1240/1]-[20-1240/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra t
(mm)
Larghezza B
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Foro lavorato/Non lavorato Selezione tolleranza Tipo F
(mm)
Foro passante (Diam. nominale vite) [N] Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z] G
(mm)

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato2H (Due fori)9 ~ 12313 ~ 10-5 ~ 995

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato2H (Due fori)9 ~ 1231-4 ~ 85 ~ 995

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato4H (Quattro fori)9 ~ 12313 ~ 10-5 ~ 991

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato4H (Quattro fori)9 ~ 1231-4 ~ 85 ~ 991

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato6H (Sei fori)9 ~ 6153 ~ 10-5 ~ 991

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Foro lavoratoNon specificato6H (Sei fori)9 ~ 615-4 ~ 85 ~ 991

-

1 7 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 124020 ~ 1240Senza foroNon specificatoSenza variante foratura----

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)2H (Due fori)9 ~ 12313 ~ 10-5 ~ 945

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)2H (Due fori)9 ~ 1231-4 ~ 85 ~ 945

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Foro lavoratoP (Alta precisione)2HL (2 fori)9 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 191

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Foro lavoratoP (Alta precisione)2HL (2 fori)9 ~ 191-4 ~ 85 ~ 191

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)4H (Quattro fori)9 ~ 12313 ~ 10-5 ~ 941

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)4H (Quattro fori)9 ~ 1231-4 ~ 85 ~ 941

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)6H (Sei fori)9 ~ 6153 ~ 10-5 ~ 941

-

1 9 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Foro lavoratoP (Alta precisione)6H (Sei fori)9 ~ 615-4 ~ 85 ~ 941

-

1 7 giorni 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Senza foroP (Alta precisione)Senza variante foratura----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Piastra (Materiale) Temperatura di esercizio consigliata(°C) Temperatura ambiente ~ 1000 Applicazione Termoresistenza molto elevata
Materiale principale Silicato di calcio

Prodotti complementari

Supporto tecnico