Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parte | Materiale | |
SECK SECWK | Corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | |
Leva | EN 1.4301 Equiv. | ||
Contatti | EN CW505L Equiv. |
Codice componente |
SECK13 |
Codice componente | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | Forza di fissaggio (Riferimento) | Prezzo unitario | |
Tipo | H | ||||||||||||||
SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N | |
16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | |||
SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | ||
16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SECK13 |
SECK16 |
SECWK14 |
SECWK16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Guide lineari compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | Guide lineari in scala ridotta | |
51.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Guide lineari in scala ridotta | |
54.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | Guide lineari in scala ridotta, larghe | |
56.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Guide lineari in scala ridotta, larghe |
Loading...
Tipo | Fascetta | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Guide lineari compatibili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali