Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B6003Z |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Cr (dinamico) kN | Co (statico) kN | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||
B6000Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 30000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 18 | |
B6200Z | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
B6300Z | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 16.5 | 31 | 52 | ||||
B6001Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 28000 | 15.5 | 26 | 0.3 | 22 | ||
B6201Z | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
B6301Z | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
B6002Z | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 24000 | 19 | 30 | 0.3 | 31 | ||
B6202Z | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
B6302Z | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
B6003Z | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 41 | |
B6203Z | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
B6303Z | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
B6004Z | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 18000 | 24 | 38 | 0.6 | 68 | ||
B6204Z | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | ||
B6304Z | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | |||
B6005Z | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |
B6205Z | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
B6305Z | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
B6006Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 35 | 36.5 | 50 | 116 | ||
B6206Z | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 35 | 38.5 | 57 | 199 | ||||
B6306Z | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 9500 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 345 | |||
B6007Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 11000 | 40 | 41.5 | 57 | 151 | ||
B6207Z | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9500 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
B6307Z | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 8500 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | ||
B6008Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |
B6208Z | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | |||
B6308Z | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7500 | 48 | 53 | 82 | 1.5 | 636 | ||
B6009Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 9000 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | |
B6209Z | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
B6309Z | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 829 | ||
B6010Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8500 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | |
B6210Z | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | |||
B6310Z | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 6000 | 59 | 68 | 101 | 2 | 1060 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 30000 | 1970 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 28000 | 2370 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 24000 | 2830 | |
4.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 22000 | 3250 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 18000 | 5000 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 15000 | 5850 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 13000 | 8300 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 11000 | 10300 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | 11500 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 75 | 16 | 20900 | 9000 | 15200 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8500 | 16600 | |
2.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 2390 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | 3050 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | 3750 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 17000 | 4800 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 15000 | 6600 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 13000 | 7850 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 9500 | 15300 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 8500 | 17900 | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 7500 | 20400 | |
13.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 7100 | 23200 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 22000 | 3450 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 37 | 12 | 9700 | 20000 | 4200 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 17000 | 5450 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 15000 | 6650 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 14000 | 7900 | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11000 | 11200 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | 26700 | 9500 | 15000 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | 33500 | 8500 | 19200 | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | 40500 | 7500 | 24000 | |
20.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 45 | 100 | 25 | 53000 | 6700 | 32000 | |
24.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | 62000 | 6000 | 38500 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Schermatura singola |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali