Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SB6004DDU |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Cr (dinamico) kN | Co (statico) kN | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||
SB6000DDU | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 3.9 | 1.58 | 22000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 18 | |
SB6200DDU | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
SB6001DDU | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 4.35 | 1.89 | 18000 | 15.5 | 26 | 0.3 | 22 | ||
SB6201DDU | 32 | 10 | 0.6 | 5.8 | 2.44 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
SB6002DDU | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 4.75 | 2.27 | 15000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 31 | |
SB6202DDU | 35 | 11 | 0.6 | 6.5 | 2.98 | 14000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
SB6003DDU | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 5.1 | 2.6 | 13000 | 21.5 | 33 | 0.3 | 41 | ||
SB6203DDU | 40 | 12 | 0.6 | 8.15 | 3.85 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
SB6004DDU | 20 | 42 | 7.95 | 4 | 11000 | 24 | 25.5 | 38 | 68 | ||||
SB6204DDU | 47 | 14 | 1 | 10.9 | 5.25 | 11000 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | ||
SB6005DDU | 25 | 12 | 0.6 | 8.55 | 4.65 | 9500 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | ||
SB6205DDU | 52 | 15 | 1 | 11.9 | 6.3 | 9000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
SB6006DDU | 30 | 55 | 13 | 11.3 | 6.6 | 8000 | 35 | 36.5 | 50 | 116 | |||
SB6206DDU | 62 | 16 | 16.5 | 9.05 | 7500 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
SB6007DDU | 35 | 14 | 13.6 | 8.2 | 6700 | 40 | 41.5 | 151 | |||||
SB6207DDU | 72 | 17 | 1.1 | 21.8 | 12.2 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
SB6008DDU | 40 | 68 | 15 | 1 | 14.2 | 9.25 | 6000 | 45 | 47.5 | 63 | 190 | ||
SB6208DDU | 80 | 18 | 1.1 | 24.8 | 14.3 | 5600 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SB6000DDU |
SB6001DDU |
SB6002DDU |
SB6003DDU |
SB6004DDU |
SB6005DDU |
SB6006DDU |
SB6007DDU |
SB6008DDU |
SB6200DDU |
SB6201DDU |
SB6202DDU |
SB6203DDU |
SB6204DDU |
SB6205DDU |
SB6206DDU |
SB6207DDU |
SB6208DDU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | 3900 | 22000 | 1580 | |
6.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 18000 | 1890 | |
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 4750 | 15000 | 2270 | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 5100 | 13000 | 2600 | |
11.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 7950 | 11000 | 4000 | |
11.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | 8550 | 9500 | 4650 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | 11300 | 8000 | 6600 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | 13600 | 6700 | 8200 | |
45.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | 14200 | 6000 | 9250 | |
6.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 4350 | 18000 | 1910 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 10 | 5800 | 17000 | 2440 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | 6500 | 14000 | 2980 | |
9.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 8150 | 12000 | 3850 | |
12.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 10900 | 11000 | 5250 | |
14.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 52 | 15 | 11900 | 9000 | 6300 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 16500 | 7500 | 9050 | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 21800 | 6300 | 12200 | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 24800 | 5600 | 14300 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4125 Equiv. | materiale Shield e la forma | in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard / Resistenti alla polvere |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4125 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Tenuta strisciante |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali