• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / VV, DDU / MISUMI

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / VV, DDU / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / VV, DDU / MISUMI
  • Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / VV, DDU / MISUMI
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche prodotto] Materiale e forma della schermatura: Tipo di guarnizione in gomma, Materiali dell'anello interno ed esterno: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2, Tipo di anello esterno: Piatto, Precisione (JIS): Classe 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piccoli/A gola profonda/Tenuta non strisciante,strisciante:Immagine relativa
Materiale: EN 1.3505 Equiv. * La tenuta è in NBR (gomma nitrilica)

Specifiche

Codice componente
B624DDU


Codice componentedDBr
(min)
Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min
(Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
Tenuta non striscianteTenuta striscianteCr (dinamico) NCor (statico) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
Tenuta non striscianteTenuta strisciante
-B693DDU3840.15560179300004.206.80.150.83-
-B623DDU10630210250008.8 1.66-
-B694DDU411960345240005.20 9.8 1.75-
-B604DDU120.29575.60 10.40.202.29-
B624VVB624DDU1350.213004852000011.4 3.04
-B695DDU541080430400006.60 11.4 2.5-
-B605DDU14513305053800012.4 3.48-
B625VVB625DDU160.31730670320007.00 14.0 0.30 4.86
B696VVB696DDU6150.21350530360007.60 13.4 0.20 3.72
-B606DDU1760.32260835340008.00 15.0 0.30 6.08-
B626VVB626DDU1923408853000017.0 7.94
B698VVB698DDU819199086510.00 17.0 7.18
B608VVB608DDU227353014001700020.0 12
B628VVB628DDU248400015901400022.0 17
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
B604DDU
B605DDU
B606DDU
B608DDU
B608VV
B623DDU
B624DDU
B624VV
B625DDU
B625VV
B626DDU
B626VV
B628DDU
B628VV
B693DDU
B694DDU
B695DDU
B696DDU
B696VV
B698DDU
B698VV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)
Struttura parte di tenuta

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412495724000345Tenuta strisciante

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105145133038000505Tenuta strisciante

2.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106176226034000835Tenuta strisciante

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082273530170001400Tenuta strisciante

1.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1082273530170001400Con tenuta senza contatto

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10310463025000210Tenuta strisciante

2.32 €

1 Disponibile 5 giorni 104135130020000485Tenuta strisciante

2.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104135130020000485Con tenuta senza contatto

1.83 €

1 Disponibile 5 giorni 105165173032000670Tenuta strisciante

1.83 €

1 Disponibile 5 giorni 105165173032000670Con tenuta senza contatto

1.83 €

1 Disponibile 5 giorni 106196234030000885Tenuta strisciante

1.83 €

1 Disponibile 5 giorni 106196234030000885Con tenuta senza contatto

2.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1082484000140001590Tenuta strisciante

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082484000140001590Con tenuta senza contatto

4.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038456030000179Tenuta strisciante

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10411496024000345Tenuta strisciante

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 105134108040000430Tenuta strisciante

3.30 €

1 Disponibile 5 giorni 106155135036000530Tenuta strisciante

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106155135036000530Con tenuta senza contatto

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108196199030000865Tenuta strisciante

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108196199030000865Con tenuta senza contatto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma in gomma
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard / Resistenti alla polvere
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.3505 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico