Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B7001SU |
Codice componente | d | D | B | r (min) | r1 (min) | Coefficiente di carico | Velocità di rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Altezza cono di pressione a | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | Ds(min) | dh(max) | R(max) | ||||||||||
B7000SU | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.30 | 2.49 | 63900 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 19 | |
B7001SU | 12 | 28 | 5.80 | 2.90 | 57500 | 6.7 | 14.5 | 25.5 | 21 | |||||
B7002SU | 15 | 32 | 9 | 6.25 | 3.40 | 49000 | 7.6 | 17.5 | 29.5 | 30 | ||||
B7003SU | 17 | 35 | 10 | 6.60 | 3.80 | 44300 | 8.5 | 19.5 | 32.5 | 39 | ||||
B7004SU | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.10 | 6.55 | 37100 | 10.1 | 25 | 37 | 0.6 | 67 | |
B7005SU | 25 | 47 | 11.70 | 7.40 | 32000 | 10.8 | 30 | 42 | 78 | |||||
B7006SU | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.6 | 15.10 | 10.30 | 27100 | 12.2 | 36 | 49 | 1.0 | 114 | |
B7007SU | 35 | 62 | 14 | 1 | 19.10 | 13.70 | 23800 | 13.5 | 41 | 56 | 151 | |||
B7008SU | 40 | 68 | 15 | 20.60 | 15.90 | 21300 | 14.7 | 46 | 62 | 189 | ||||
B7009SU | 45 | 75 | 16 | 24.40 | 19.30 | 19200 | 16.0 | 51 | 69 | 238 | ||||
B7010SU | 50 | 80 | 26.00 | 21.90 | 17700 | 16.7 | 56 | 74 | 259 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
B7000SU |
B7001SU |
B7002SU |
B7003SU |
B7004SU |
B7005SU |
B7006SU |
B7007SU |
B7008SU |
B7009SU |
B7010SU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 63900 | 2490 | |
38.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 57500 | 2900 | |
43.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 49000 | 3400 | |
45.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 6600 | 44300 | 3800 | |
51.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | 11100 | 37100 | 6550 | |
57.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | 11700 | 32000 | 7400 | |
63.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | 15100 | 27100 | 10300 | |
72.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 23800 | 13700 | |
89.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | 20600 | 21300 | 15900 | |
112.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19200 | 19300 | |
130.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 16 | 26000 | 17700 | 21900 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (Fila singola) | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Aperti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 4 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Nastro singolo | Struttura parte di tenuta | Aperto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali