Staffe per perni folli / A L

Staffe per perni folli / A L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questa è una staffa a L per i seguitori di camme. Il materiale può essere scelto tra EN 1.1191 Equiv. e EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per perni folli/A L:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
CMFLBEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
CMFLNichelatura chimica
CMFLSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-h
CMFLB8-30
Codice componenteh
Incrementi di 1mm
HTL1LWW1d1Prezzo unitario
TipodCMFLBCMFL CMFLS
CMFLB
CMFL
CMFLS
517~28 h+4.58162620135.5
617~32 h+619292215
820~38 h+71022322417
1025~52 h+1012294228206.5
1228~64 h+1131472820

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMFL5-[17-28/1]
CMFL6-[17-32/1]
CMFL8-[20-38/1]
CMFL10-[25-52/1]
CMFL12-[28-64/1]
CMFLB5-[17-28/1]
CMFLB6-[17-32/1]
CMFLB8-[20-38/1]
CMFLB10-[25-52/1]
CMFLB12-[28-64/1]
CMFLS5-[17-28/1]
CMFLS6-[17-32/1]
CMFLS8-[20-38/1]
CMFLS10-[25-52/1]
CMFLS12-[28-64/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale d
(Ø)
Trattamento superficie h
(mm)

-

1 7 giorni 10M5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Nichelatura chimica17 ~ 28

-

1 7 giorni 10M6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Nichelatura chimica17 ~ 32

-

1 7 giorni 10M8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Nichelatura chimica20 ~ 38

-

1 7 giorni 10M10[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Nichelatura chimica25 ~ 52

-

1 7 giorni 10M12[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Nichelatura chimica28 ~ 64

-

1 7 giorni 10M5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Ossido nero17 ~ 28

-

1 7 giorni 10M6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Ossido nero17 ~ 32

-

1 7 giorni 10M8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Ossido nero20 ~ 38

-

1 7 giorni 10M10[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Ossido nero25 ~ 52

-

1 7 giorni 10M12[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Ossido nero28 ~ 64

-

1 7 giorni 10M5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5Non fornito17 ~ 28

-

1 7 giorni 10M6[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6Non fornito17 ~ 32

-

1 7 giorni 10M8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8Non fornito20 ~ 38

-

1 7 giorni 10M10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10Non fornito25 ~ 52

-

1 7 giorni 10M12[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.12Non fornito28 ~ 64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Rivestimento rotella Non fornito Albero Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico