Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
CMFB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
CMF | Nichelatura chimica | |
CMFS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | h |
CMFB8 | - | 25 |
Codice componente | h Incrementi di 1mm | H | T | L1 | L | d1 | d2 | t | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | CMFB | CMF | CMFS | ||||||||
CMFB CMF CMFS | 6 | 12~25 | h+6 | 10 | 24 | 38 | 7.5 | 4.5 | 5 | |||
8 | 15~30 | h+7 | 12 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||
10 | 20~35 | h+10 | 26 | 42 | 11 | 6.5 | 10 | |||||
12 | 20~40 | h+11 | 28 | 44 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMF6-[12-25/1] |
CMF8-[15-30/1] |
CMF10-[20-35/1] |
CMF12-[20-40/1] |
CMFB6-[12-25/1] |
CMFB8-[15-30/1] |
CMFB10-[20-35/1] |
CMFB12-[20-40/1] |
CMFS6-[12-25/1] |
CMFS8-[15-30/1] |
CMFS10-[20-35/1] |
CMFS12-[20-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | d (Ø) | Trattamento superficie | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | Nichelatura chimica | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | Ossido nero | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | Ossido nero | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | Ossido nero | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | Non fornito | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | Non fornito | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | Non fornito | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | Non fornito | 20 ~ 40 |
Loading...
Categoria | Perni folli | Rivestimento rotella | Non fornito | Albero | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Materiale
d(Ø)
Trattamento superficie
h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali