Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Specifiche | |
LX30 | |
Standard/Coperti | |
Diam. albero vite (mm) | 10 |
Passo (mm) | 5, 10 |
Precisione | Grado elevato |
Accessori | |
Piastre adattatrici motore AcciaioPlaccatura LTBC Vite piastra adattatrice 4 pz. EN 1.4567 Equiv. Cod. comp. puleggia dentata per coppia elevata: HTPA44S2M060 Cod. comp. cinghia dentata per coppia elevata: HTBN230S2M-60 |
Componenti | Base (rotaia) | Carrello | Staffa motore | Cuscinetto con supporto lato supporto | Copertura | Finecorsa | Vite a ricircolo di sfere precis. (molata) |
Materiale | Acciaio al carbonio | Materiale SCM | EN AW-5052 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | EN AW-6063 Equiv. | NBR | EN 1.7242 Equiv. |
Trattamento superficie | Placcatura LTBC | Placcatura LTBC | Vernice a forno nera | Anodizzato nero | Anodizzato nero | - | - |
Durezza | Tempra a induzione HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 |
Codice componente | - | Q.tà carrelli | - | Piastre adattatrici motore | - | Lungh. base (L) |
LXR3010C LXR3005-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
RA3040 RA3040 |
- - |
600 600 |
Codice componente | - | Q.tà carrelli | - | Piastre adattatrici motore | - | Lungh. base (L) | - | (NBP) |
LXR3010C | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 | - | NBP |
Codice componente | Grasso standard | Con unità di lubrificazione MX (grasso standard) | ||
Grado elevato Standard | Grado elevato Coperti | Grado elevato Standard | Grado elevato Coperti | |
Passo 5 | LXR3005 | LXR3005C | LXR3005-MX | LXR3005C-MX |
Passo 10 | LXR3010 | LXR3010C | LXR3010-MX | LXR3010C-MX |
Codice componente | Q.tà carrelli | Motore | Base | Dettagli delle dimensioni dei fori di montaggioP.425, 426 | ||||||
Piastra adattatrice | Lunghezza complessiva (L) | A | P1 | P2 | B | Numero di passi | Numero di fori (N) | |||
(Grado elevato Standard) LXR3005 LXR3010 (Con unità di lubrif. MX Standard) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(Grado elevato Coperti) LXR3005C LXR3010C (Con unità di lubrif. MX Coperti) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
Carrelli lunghi (1 pz.)B1 (2 pz.)B2 Per B2, L≥300 Carrelli corti (1 pz.)S1 (2 pz.)S2 *Tipi con unità di lubrificazione MX disponibili solo con B1/S1. |
(Servomotore) RA3038 RA3040 (A passo) RT3042 *(Senza piastra adattatrice) N5 (Diam. interno puleggia Ø5) N6 (Diam. interno puleggia Ø6) N8 (Diam. interno puleggia Ø8) |
125 | 12.5 | - | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
150 | 25 | 25 | ||||||||
200 | 50 | 50 | ||||||||
250 | 100 | 50 | 2 | 6 | ||||||
300 | 100 | |||||||||
350 | 50 | 3 | 8 | |||||||
400 | 100 | |||||||||
450 | 50 | 4 | 10 | |||||||
500 | 100 | |||||||||
550 | 50 | 5 | 12 | |||||||
600 | 100 |
Lungh. base (L) | * Corsa effettiva | Massa totale (kg) | ||||||||||||
Senza MX | Con MX | LXR30□□ | LXR30□□C | |||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
125 | 29 | - | 54.5 | - | - | - | 1.55 | - | 1.43 | - | 2.01 | - | 1.75 | - |
150 | 54 | - | 79.5 | 17 | - | 65.5 | 1.72 | - | 1.60 | 1.78 | 2.17 | - | 1.92 | 2.23 |
200 | 104 | - | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 2.06 | - | 1.93 | 2.11 | 2.50 | - | 2.25 | 2.57 |
250 | 154 | - | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.39 | - | 2.27 | 2.45 | 2.84 | - | 2.59 | 2.91 |
300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 2.73 | 3.04 | 2.60 | 2.78 | 3.17 | 3.74 | 2.92 | 3.24 |
350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 3.06 | 3.37 | 2.94 | 3.12 | 3.51 | 4.08 | 3.26 | 3.58 |
400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.40 | 3.71 | 3.27 | 3.46 | 3.85 | 4.41 | 3.60 | 3.91 |
450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 3.74 | 4.04 | 3.61 | 3.79 | 4.18 | 4.75 | 3.93 | 4.25 |
500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 4.07 | 4.38 | 3.95 | 4.13 | 4.52 | 5.08 | 4.27 | 4.58 |
550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.41 | 4.72 | 4.28 | 4.46 | 4.85 | 5.42 | 4.60 | 4.92 |
600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 4.74 | 5.05 | 4.62 | 4.80 | 5.19 | 5.76 | 4.94 | 5.26 |
Standard di precisione | L≤400 | L≥450 |
Grado elevato | ||
Posizionamento (mm) | 0.06 | 0.1 |
Lasco (mm) | 0.02 | 0.02 |
Ripetibilità di posizionamento (mm) | ±0.005 | ±0.005 |
Parallelismo di corsa (mm) | 0.025 | 0.035 |
Coppia di spunto (N · cm) | 4 |
Q.tà carrelli | Q.tà carrelli | Capacità di carico statico (N) | Momento statico ammesso (N • m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
Carrello lungo |
B1 | 17218 | 126 | 126 | 387 |
B2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | |
Carrello corto |
S1 | 9271 | 63 | 63 | 208 |
S2 | 18542 | 579 | 579 | 417 |
Max velocità (mm/sec) | L125~L450 | L500 | L550 | L600 |
LXR3005□□ | 410 | 370 | 300 | 250 |
LXR3010□□ | 830 | 740 | 600 | 500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LXR3005-B1-N5-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-B1-N6-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-B1-N8-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-B1-RA[3038,3040]-125 |
LXR3005-B1-RA[3038,3040]-[150-350/50] |
LXR3005-B1-RT3042-125 |
LXR3005-B1-RT3042-[150-350/50] |
LXR3005-B2-N5-[300,350] |
LXR3005-B2-N6-[300,350] |
LXR3005-B2-N8-[300,350] |
LXR3005-B2-RA[3038,3040]-[300,350] |
LXR3005-B2-RT3042-[300,350] |
LXR3005-MX-B1-N5-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-B1-N6-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-B1-N8-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-B1-RA[3038,3040]-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-B1-RT3042-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-S1-N5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-S1-N6-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-S1-N8-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-S1-RA[3038,3040]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-MX-S1-RT3042-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005-S1-N5-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-S1-N6-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-S1-N8-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-S1-RA[3038,3040]-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-S1-RT3042-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005-S2-N5-[150,200,250,300,350] |
LXR3005-S2-N6-[150,200,250,300,350] |
LXR3005-S2-N8-[150,200,250,300,350] |
LXR3005-S2-RA[3038,3040]-[150,200,250,300,350] |
LXR3005-S2-RT3042-[150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B1-N5-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B1-N6-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B1-N8-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B1-RA[3038,3040]-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B1-RT3042-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-B2-N5-[300,350] |
LXR3005C-B2-N6-[300,350] |
LXR3005C-B2-N8-[300,350] |
LXR3005C-B2-RA[3038,3040]-[300,350] |
LXR3005C-B2-RT3042-[300,350] |
LXR3005C-MX-B1-N5-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-B1-N6-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-B1-N8-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-B1-RA[3038,3040]-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-B1-RT3042-[200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-S1-N5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-S1-N6-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-S1-N8-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-S1-RA[3038,3040]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-MX-S1-RT3042-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600] |
LXR3005C-S1-N5-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S1-N6-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S1-N8-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S1-RA[3038,3040]-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S1-RT3042-[125,150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S2-N5-[150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S2-N6-[150,200,250,300,350] |
LXR3005C-S2-N8-[150,200,250,300,350] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tavola | Piombo (mm) | Copertura | Con o senza unità di lubrificazione | Lunghezza tavola (mm) | Largh. tavola (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Momento statico ammesso MP (N▪m) | Momento statico ammesso MY (N▪m) | Momento statico ammesso MR (N▪m) | Velocità max (mm/s) | Piastra di attacco motore | Lunghezza complessiva base [L] (mm) | Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [RT] | Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [RA] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | 125 | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | 125 | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 54 | 44.5 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 54 | 44.5 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | 125 ~ 350 | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | 125 ~ 350 | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Non fornito | Non fornito | 28.5 | 44.5 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | 125 ~ 350 | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | 125 ~ 350 | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 2 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 54 | 80 | 19464 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lungo 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 54 | 80 | 9732 | 17218 | 126 | 126 | 387 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | - | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Fornito | 28.5 | 44.5 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | - | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | 125 ~ 350 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | 125 ~ 350 | - | 3038 ~ 3040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 1 pz. | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 6305 | 9271 | 63 | 63 | 208 | 410 | - | 125 ~ 350 | 3042 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N5 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø5) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N6 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø6) | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Corti 2 pz | 5 | Fornito | Non fornito | 28.5 | 80 | 12610 | 18542 | 579 | 579 | 417 | 410 | N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8) | - | - | - |
Loading...
■Tabella servomotori applicabili
Codice componente | Flangia Misura | Produttore | Codice prodotto | Wattaggio | Diametro albero motore applicabile |
RA3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | Ø8 |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
RA3040 | □40 | Yasukawa Electric Corporation | SGMJV-A5 | 50W | |
SGMAH-01 | 100W | ||||
Mitsubishi Electric Corporation | HG-MR053 | 50W | |||
HG-MR13 | 100W | ||||
Sanyo Denki Co., Ltd. | Q1AA04005D | 50W | |||
Q1AA04010D | 100W | ||||
Omron Corporation | R88M-K10030 | ||||
Keyence Corporation | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
MV-M10 | 100W | ||||
SV-M010 |
■Tabella motori a passo applicabili
Codice componente | Flangia Misura | Produttore | Codice prodotto | Tipo | Diametro albero motore applicabile |
RT3042 | □42 | Oriental Motor | PK24* | 2 fasi | Ø6 |
RKS54* | 5 fasi | ||||
AR46 | αStep |
* Se si è selezionato il diametro albero del motore Ø5, selezionare la variante NBP
(Nessuna cinghia/Nessuna puleggia) e acquistare la puleggia e la cinghia separatamente.
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP
Puleggia dentata per coppia elevata: HTPA44S2M060-A-P5
Cinghia dentata per coppia elevata: HTBN230S2M-60
Non compatibile con motori a ingranaggi prodotti da Oriental Motor.
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 30 | Precisione | Grado elevato |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio motore | A montaggio laterale | Grasso | Standard | Presenza o assenza del motore | Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) |
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 10 | Modalità di inserimento | Vite a ricircolo di sfere molata | Materiale del cursore | Acciaio al cromo-molibdeno |
Trattamento superficie cursore | Placcatura LTBC | Ripetibilità posizionamento(µm) | ±5 | Precisione di posizionamento(µm) | 100 |
Parallelismo di corsa(µm) | 35 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::50 |
Configura
Proprietà di base
Tavola
Piombo(mm)
Copertura
Con o senza unità di lubrificazione
Lunghezza tavola(mm)
Largh. tavola(mm)
Piastra di attacco motore
Lunghezza complessiva base [L](mm)
Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [RT]
Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [RA]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali