Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Base | Cursore | Parti correlate |
Materiale | EN AW-6063 Equiv. | EN AW-6063 Equiv. | Acciaio inox |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | - |
Codice componente | - | S | - | P | - | L |
MAT25NN | - | 30 | - | 120 | - | 180 |
Codice componente | Specifiche | ||
Tipo | N. | Cilindro | Base |
MAT25 MAT32 MAT40 MAT50 MAT63 | NN(S) | N (senza) | N (senza) |
NB(S) | N (senza) | B (con) | |
CN(S) | C (con) | N (senza) | |
CB(S) | C (con) | B (con) |
Codice componente | Nome componente | |||||||
Tipo | N. | Cilindro | Albero lineare | Giunto flottante | Boccola lineare | Anello di sicurezza | Ghiera per albero | Staffa supporto |
MAT25 | NNS, NBS | - | PSFJZ16 (Diam. albero 16) | FJUCS10 | LMU16 | RTWS28 | SSCSPDJ16 | PFPM16 |
CNS, CBS | MSCCA25 | |||||||
NN, NB | - | PSFJZ20 (Diam. albero 20) | LMU20 | RTWS32 | SSCSPDJ20 | PFPM20 | ||
CN, CB | MSCCA25 | |||||||
MAT32 | NN, NB | - | PSFJZ25 (Diam. albero 25) | FJUCS14 | LMU25 | RTWS40 | SSCSPDJ25 | PFPM25 |
CN, CB | MSCCA32 | |||||||
MAT40 | NN, NB | - | ||||||
CN, CB | MSCCA40 | |||||||
MAT50 | NN, NB | - | FJUCS18 | |||||
CN, CB | MSCCA50 | |||||||
MAT63 | NN, NB | - | ||||||
CN, CB | MSCCA63 | |||||||
Pagine del catalogo | P.2-1485 | P.135 | P.2-1540 | P.315 | P.2-265 | P.273 | P.2154 |
Codice componente | Selezione | CB | C | CP | Cm | Cd | Dimensione cursore | ▪ Dimensione attacco supporto | Dimensione base (quando è selezionato il tipo con base) | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | N. | S | P | L (Incrementi di 10mm) | SB | d | f | w | t3 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT25 | NN(S) | 30 50 | 120 150 200 Solo 120 con selezione S | 120~300 (S=30) 160~300 (S=50) Con MAT25 (S) selezionato 120~250 (S=30) 160~250 (S=50) | 17 | - | 28 | 5 | - | 50 |
| Con MAT25 (S) selezionato |
| 12 | 6.6 | 40 Solo 120 con selezione S 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB(S) | - | - | 5.5 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN(S) | 32.5 | M5 | Con MAT25 selezionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB(S) | 6.6 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT32 | NN | 150 200 | 27 | - | 34 | 5 | - | 68 | 9 | 45 | 35 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | 33 | Rc1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT40 | NN | - | 40 | 6 | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | 39.5 | Rc1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT50 | NN | 200 | 32 | - | 50 | 8 | - | 72 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | 40.5 | Rc1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT63 | NN | - | 60 | 10 | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | 46 | Rc1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB |
Codice componente | Massa (kg) | ||||||||||||||||
Tipo | N. | Corsa cilindro S=30 | Corsa cilindro S=50 | ||||||||||||||
L=120~200 | L=210~250 | L=260~300 | L=160~200 | L=210~250 | L=260~300 | ||||||||||||
Passo cursore P | Passo cursore P | Passo cursore P | Passo cursore P | Passo cursore P | Passo cursore P | ||||||||||||
120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | ||
MAT25 | NNS | 2.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - |
NBS | 2.5 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | |
CNS | 2.5 | - | - | 2.6 | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | |
CBS | 2.9 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | |
NN | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | |
NB | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | |
CN | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | |
CB | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | |
MAT32 | NN | - | 5.0 | 5.9 | - | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | - | 5.0 | 5.9 | - | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 |
NB | - | 5.8 | 6.8 | - | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | - | 5.8 | 6.8 | - | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | |
CN | - | 5.5 | 6.4 | - | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | - | 5.6 | 6.5 | - | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | |
CB | - | 6.2 | 7.2 | - | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | - | 6.3 | 7.3 | - | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | |
MAT40 | NN | - | 5.0 | 5.9 | - | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | - | 5.0 | 5.9 | - | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 |
NB | - | 5.8 | 6.8 | - | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | - | 5.8 | 6.8 | - | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | |
CN | - | 5.5 | 6.4 | - | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | - | 5.6 | 6.5 | - | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | |
CB | - | 6.3 | 7.3 | - | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | - | 6.4 | 7.4 | - | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | |
MAT50 | NN | - | - | 6.6 | - | - | 7.0 | - | 7.4 | - | - | 6.6 | - | - | 7.0 | - | 7.4 |
NB | - | - | 7.9 | - | - | 8.3 | - | 8.7 | - | - | 7.9 | - | - | 8.3 | - | 8.7 | |
CN | - | - | 7.3 | - | - | 7.7 | - | 8.0 | - | - | 7.5 | - | - | 7.9 | - | 8.3 | |
CB | - | - | 8.6 | - | - | 8.9 | - | 9.3 | - | - | 8.8 | - | - | 9.2 | - | 9.6 | |
MAT63 | NN | - | - | 6.6 | - | - | 7.0 | - | 7.4 | - | - | 6.6 | - | - | 7.0 | - | 7.4 |
NB | - | - | 7.9 | - | - | 8.3 | - | 8.7 | - | - | 7.7 | - | - | 8.3 | - | 8.7 | |
CN | - | - | 7.7 | - | - | 8.1 | - | 8.5 | - | - | 7.9 | - | - | 8.2 | - | 8.6 | |
CB | - | - | 9.0 | - | - | 9.4 | - | 9.8 | - | - | 9.2 | - | - | 8.5 | - | 9.9 |
Codice componente | Parallelismo di corsa - Asse di riferimento (verticale) | |||||
Tipo | Senza carico | Senza carico (Riferimento) | ||||
Passo cursore | Passo cursore | |||||
120 | 150 | 200 | 120 | 150 | 200 | |
MAT25(S) | 0.07 | - | - | 0.08 | - | - |
MAT25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
MAT32 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.10 | 0.10 |
MAT40 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.10 | 0.10 |
MAT50 | - | - | 0.07 | - | - | 0.10 |
MAT63 | - | - | 0.07 | - | - | 0.10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MAT25CB-[30,50]-[120,150,200]-[120-250/10] |
MAT25CBS-[30,50]-120-[120-250/10] |
MAT25CN-[30,50]-[120,150,200]-[120-250/10] |
MAT25CNS-[30,50]-120-[120-250/10] |
MAT25NB-[30,50]-[120,150,200]-[120-250/10] |
MAT25NBS-[30,50]-120-[120-250/10] |
MAT25NN-[30,50]-[120,150,200]-[120-300/10] |
MAT25NNS-[30,50]-120-[120-250/10] |
MAT32CB-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT32CN-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT32NB-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT32NN-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT40CB-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT40CN-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT40NB-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT40NN-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT50CB-[30,50]-[150,200]-[120-300/10] |
MAT50CN-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT50NB-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT50NN-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT63CB-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT63CN-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT63NB-[30,50]-200-[120-300/10] |
MAT63NN-[30,50]-200-[120-300/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (intervallo) (N) | L (mm) | Cilindri | Base | Diam. foro cilindro (Ø) | Diam. albero lineare (Ø) | Corsa [S] (mm) | Passo cursore [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | C (con) | B (con) | 25 | 20 | 30 ~ 50 | 120 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | C (con) | B (con) | 25 | 16 | 30 ~ 50 | 120 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | C (con) | N (senza) | 25 | 20 | 30 ~ 50 | 120 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | C (con) | N (senza) | 25 | 16 | 30 ~ 50 | 120 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | N (senza) | B (con) | 25 | 20 | 30 ~ 50 | 120 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | N (senza) | B (con) | 25 | 16 | 30 ~ 50 | 120 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 300 | N (senza) | N (senza) | 25 | 20 | 30 ~ 50 | 120 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 50.1–100 | 120 ~ 250 | N (senza) | N (senza) | 25 | 16 | 30 ~ 50 | 120 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | B (con) | 32 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | N (senza) | 32 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 18 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | B (con) | 32 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | N (senza) | 32 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 18 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | B (con) | 40 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | N (senza) | 40 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | B (con) | 40 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 18 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | N (senza) | 40 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | B (con) | 50 | 25 | 30 ~ 50 | 150 ~ 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | N (senza) | 50 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | B (con) | 50 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | N (senza) | 50 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | B (con) | 63 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | C (con) | N (senza) | 63 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | B (con) | 63 | 25 | 30 ~ 50 | 200 | ||
- | 1 | 17 giorni | 100.1 o sup. | 120 ~ 300 | N (senza) | N (senza) | 63 | 25 | 30 ~ 50 | 200 |
Loading...
Metodo di avanzamento | Pressione aria | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 60 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (intervallo)(N)
L(mm)
Cilindri
Base
Diam. foro cilindro(Ø)
Diam. albero lineare(Ø)
Corsa [S](mm)
Passo cursore [P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali