Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Base | Tavola | Tavola elevatrice | Piastra angolare |
Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente |
Parti | Vite di trasmissione | Chiocciola per vite di trasmissione | Staffa per chiocciola | Piastra laterale |
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Ottone | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Trattamento superficie | Ossido nero | - | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | Tipo volantino | - | Tavola elevatrice | - | H | |
KUL20 | - | A | - | 320 | (Con tavola elevatrice) | ||
KUL20 | - | A | - | N | - | 320 | (Senza tavola elevatrice) |
Codice componente | Tipo volantino | Selezione tavola elevatrice |
Altezza base H (mm) |
Corsa effettiva St(mm) |
Vite di trasmissione | Carico ammesso (N) | Momento ammesso (N • m) | W | P | IH | Massa (kg) | |||||||
Tipo | N. | Diam. filettatura | Passo | Con carico applicato sul punto A | Con carico applicato sul punto B | Ma | Mb | Mc | Tipo volantino | |||||||||
A | B | C | ||||||||||||||||
KUL | 20 | A Maniglia in plastica B Volantino in plastica sfalsato - Pieghevole C Volantino a cinque razze |
Non specificabili (Con) N (Senza) |
170 | 62 | 20 | 4 | 294 | 270 | 43 | 43 | 81 | 120 | 75 | 170 | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
220 | 112 | 220 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | |||||||||||||
320 | 212 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | ||||||||||||||
370 | 262 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | ||||||||||||||
420 | 312 | 150 | 105 | 350 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | |||||||||||
470 | 362 | 10.8 | 10.8 | 11.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KUL20-A-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-A-N-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-B-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-B-N-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-C-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-C-N-[170,220,320,370,420,470] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo volantino | Tavole elevatrici | Altezza profilato [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | Non fornito | 170 ~ 470 |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 100.1 o sup. | Metodo di avanzamento | Viti di trasmissione | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 150 | Materiale tavola | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente |
Diam. filettatura(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo volantino
Tavole elevatrici
Altezza profilato [H](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali