Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Base | Tavola | Tavola elevatrice | Piastra angolare | Vite di trasmissione |
Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Ossido nero |
Parti | Chiocciola per vite di trasmissione | Staffa per chiocciola | Piastra laterale | Ingranaggio conico | Copertura |
Materiale | Ottone | Lega di alluminio | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Trattamento superficie | - | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | - | - |
Codice componente | - | Tipo volantino | - | Orientamento volantino | - | Tavola elevatrice | - | L | |
KULF20 | - | A | - | L | - | 320 | (Con tavola elevatrice) | ||
KULF20 | - | A | - | U | - | N | - | 320 | (Senza tavola elevatrice) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KULF20-A-D-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-D-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-L-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-R-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-U-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-A-U-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-D-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-D-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-L-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-R-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-U-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-B-U-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-D-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-D-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-L-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-R-N-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-U-[170,220,320,370,420,470] |
KULF20-C-U-N-[170,220,320,370,420,470] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo volantino | Direzione maniglia configurabile | Tavole elevatrici | Altezza profilato [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | D | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | D | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | L | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | L | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | R | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | R | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | U | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | U | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | D | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | D | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | L | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | L | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | R | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | R | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | U | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | U | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | D | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | D | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | L | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | L | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | R | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | R | Non fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | U | Fornito | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 giorni | C (Volantino a 5 razze) | U | Non fornito | 170 ~ 470 |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 100.1 o sup. | Metodo di avanzamento | Viti di trasmissione | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 150 | Materiale tavola | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente |
Diam. filettatura(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo volantino
Direzione maniglia configurabile
Tavole elevatrici
Altezza profilato [H](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali