Lastre / PUR / resistenti al calore / A50, A70, A90, A95 / taglio rotondo, quadrato, foro passante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guarnizioni in uretano:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezzaColore
FUSPoliuretano a base etereShore A95Colore naturale
FUHShore A90Colore naturale
FUMPoliuretano a base estereShore A70Colore naturale
FULShore A50Colore naturale
FUTHUretano termoresistente
(Poliuretano a base etere)
Shore A90Marrone

Specifiche

Codice componente-A-B-W-V-F-G-Q-N
     
Tipo Profilo T
FUH 4A 5-A400    -V200
   -Q300-N11
Codice componenteIncrementi di 1mm (A≥B≥T)WVFGQIncrementi di 0.5mm
TipoSelezione profiloSelezione TABN
FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH
(Uretano A95)
(Uretano A90)
(Uretano A70)
(Uretano A50)
(Uretano termoresistente A90)
A
1A
4A
8A

H
4H
6H
8H
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
25~500
(Quando T=30, A≥30)
25~500
(Quando T=30, B≥30)
Incrementi di 0.5mm
3~30

Varianti

Guarnizioni in uretano:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FUH1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[5-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[5-495/0.5]-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[5-495/0.5]-V[5-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado, tipo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Specifiche F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere825 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1025 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1525 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2025 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2525 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere3030 ~ 500-Shore A901A (Rotonda)----3 ~ 496-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere825 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere825 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1025 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1025 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere1525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2025 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2025 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere2525 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere3030 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere3030 ~ 500-Shore A904A (Profilo rotondo, 4 fori passanti)--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-5 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-05 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere125 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-5 ~ 4955 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere225 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere325 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere425 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere525 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 giorni 10[Uretano standard] Poliuretano a base etere625 ~ 50025 ~ 500Shore A904H (Profilo quadrato, 4 fori passanti)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

Loading...

Più Informazioni

■Proprietà dei materiali

• Poliuretano a base etere
Eccellente per resistenza meccanica. Termoresistenza e resistenza chimica basse. Elevata resistenza all'acqua, ideale per esterni. Elevata resilienza d'impatto.

• Poliuretano a base estere
Eccellente per resistenza meccanica. Termoresistenza e resistenza chimica basse. La resistenza meccanica è del 30~100% superiore a quella del tipo a base etere; eccellente resistenza agli oli. Bassa resilienza d'impatto.

• Uretano termoresistente
Questo prodotto ha superato il punto debole degli uretani convenzionali, la scarsa resistenza al calore. Sopporta temperature d'uso elevate fino a 120°C, a differenza dell'uretano per impieghi generici che si ferma a soli 70°C.
 ImpermeabilitàResistenza agli oliResistenza chimicaTermoresistenza
Poliuretano a base etere ××70°C
Poliuretano a base estere ××70°C
Uretano termoresistente ×○120°C

Informazioni di base

Materiale Uretano Con o senza adesivo Senza adesivo Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico