Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Rullo | Boccole senza olio | |
Materiale | Trattamento superficie | ||
FRTA | EN AW-5052 equiv. | Anodizzato trasparente | Strato riempitivo aggiunto in PTFE Bronzo sinterizzato Strato in metallo con fondo in acciaio (EN 1.0330 equiv.: stagnatura) |
FRTS | EN 1.4301 equiv. | - | |
FRTAU | EN AW-5052 equiv. | Rivestimento in uretano (colore naturale) Shore A90 | |
FRTSU | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente | - | d | - | L |
FRTA10 | - | 5 | - | 30 |
Codice componente | Selezione d (D.I.) | Selezione L | t | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Tipo | D | FRTA | FRTS | FRTAU | FRTSU | ||||||||||||||
Solo nucleo FRTA (EN AW-5052 equiv.) FRTS (EN 1.4301 equiv.) | Uretano FRTAU (EN AW-5052 equiv.) FRTSU (EN 1.4301 equiv.) | 8 | 3 | 20* | 25 | 30 | 40 | 50 | 0.8 | ||||||||||
10 | 5 | 1.0 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
18 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15* | ||||||||||||||||
30 | 10 | 12 | 15* |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | O.D. (mm) | Material | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 8 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 8 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
7.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rulli in metallo | - | 8 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 8 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
7.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rulli in metallo | - | 8 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
7.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rulli in metallo | - | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 12 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 15 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 18 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 |
Loading...
Mounting Method | Tipo boccola | Roller Shape | Dritto | Length(mm) | 50 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
O.D.(mm)
Material
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali