• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti zigrinate con gradino

Viti zigrinate con gradino

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti zigrinate con gradino:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-E-L
LRLBD4-E8-L10
Cod. comp.Incrementi di 1mmAMxPPrezzo unitario
TipoDEL
LRLBD48~3010~305.52.5x0.45
57.03x0.5
68.54x0.7
810.06x1.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LRLBD4-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD5-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD6-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD8-E[8-30/1]-L[10-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro parte D
(Ø)
E
(mm)

-

1 6 giorni 102.510 ~ 3048 ~ 30

-

1 6 giorni 10310 ~ 3058 ~ 30

-

1 6 giorni 10410 ~ 3068 ~ 30

-

1 6 giorni 10610 ~ 3088 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale EN 1.4305 Equiv. Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo punta Punta piana Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Viti per fissaggio a mano Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Caratteristiche Con gradino

Prodotti complementari

Supporto tecnico