Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Corpo principale | Cuscinetto | ||
DRCBW | EN 1.1191 Equiv. (Punta denti temprata a induzione) | Acciaio | Ossido nero |
DRCSBW | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Numero di denti |
DRCBW50 | - | 20 |
DRCSBW40 | - | 25 |
Codice componente | Numero di denti | d | Dp | Do | Dh | Mozzo | T | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | H | L | N. | D1 | b | DRCBW | DRCSBW | ||||||
DRCBW DRCSBW | 35 | 10 | 10 | 30.82 | 34 | 13 | *24.5 | 20 | 4.3 | 6700ZZ | 15 | 4 | ||
12 | 12 | 36.80 | 41 | 18 | *30.5 | 6801ZZ | 21 | 5 | ||||||
13 | 12 | 39.80 | 44 | 18 | *32 | 6801ZZ | 21 | 5 | ||||||
14 | 12 | 42.81 | 47 | 21 | 32 | 6901ZZ | 24 | 6 | ||||||
15 | 12 | 45.81 | 51 | 24 | 35 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
16 | 12 | 48.82 | 54 | 24 | 37 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
18 | 15 | 54.85 | 60 | 28 | 44 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
20 | 15 | 60.89 | 66 | 28 | 50 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
21 | 15 | 63.91 | 69 | 28 | 53 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
25 | 20 | 76 | 81 | 34 | 53 | 22 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
32 | 20 | 97.18 | 102 | 34 | 53 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
40 | 10 | 12 | 41.10 | 46 | 18 | *32 | 22 | 7.2 | 6801ZZ | 21 | 5 | |||
11 | 12 | 45.08 | 51 | 21 | *36 | 6901ZZ | 24 | 6 | ||||||
12 | 12 | 49.07 | 55 | 24 | *40 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
13 | 12 | 53.07 | 59 | 24 | 37 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
14 | 12 | 57.07 | 63 | 24 | 42 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
15 | 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
16 | 15 | 65.1 | 71 | 28 | 50 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
17 | 20 | 69.12 | 76 | 34 | 54 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
18 | 20 | 73.14 | 80 | 34 | 57 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
19 | 20 | 77.16 | 84 | 34 | 62 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
20 | 25 | 81.18 | 88 | 36 | 67 | 25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||
24 | 25 | 97.3 | 104 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
25 | 25 | 101.33 | 108 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
26 | 25 | 105.36 | 112 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
50 | 12 | 15 | 61.34 | 69 | 29 | *50 | 25 | 8.7 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
14 | 15 | 71.34 | 79 | 29 | 52 | 6202ZZ | 35 | 11 | ||||||
15 | 20 | 76.35 | 84 | 34 | 57 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
17 | 20 | 86.39 | 94 | 34 | 67 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
18 | 25 | 91.42 | 100 | 41 | 72 | 28 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
20 | 25 | 101.48 | 110 | 41 | 73 | 6005ZZ | 47 | 12 | ||||||
24 | 30 | 121.62 | 130 | 48 | 73 | 6006ZZ | 55 | 13 | ||||||
28 | 35 | 141.79 | 150 | 49 | 73 | 6907ZZ | 55 | 10 | ||||||
60 | 12 | 15 | 73.6 | 83 | 29 | 51 | 32 | 11.7 | 6202ZZ | 35 | 11 | - | ||
14 | 20 | 85.61 | 95 | 40 | 62 | 6204ZZ | 47 | 14 | - | |||||
15 | 20 | 91.62 | 101 | 40 | 68 | 6204ZZ | 47 | 14 | - | |||||
17 | 25 | 103.67 | 113 | 45 | 73 | 6205ZZ | 52 | 15 | - | |||||
19 | 30 | 115.74 | 126 | 55 | 83 | 40 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | ||||
20 | 30 | 121.78 | 132 | 55 | 83 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | |||||
22 | 30 | 133.86 | 144 | 55 | 83 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | |||||
25 | 35 | 151.99 | 162 | 60 | 83 | 6207ZZ | 72 | 17 | - | |||||
30 | 35 | 182.25 | 193 | 60 | 83 | 6207ZZ | 72 | 17 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero D (o d) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
30.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 12 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
30.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 13 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 14 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 15 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
28.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 16 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
34.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 20 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
35.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 21 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
42.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 25 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
44.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 32 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
25.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 11 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
25.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 12 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
28.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 13 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
28.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 14 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 15 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
32.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 16 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 17 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
39.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 18 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
40.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 19 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
41.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 24 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
49.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 25 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
52.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 26 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 12 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
34.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 14 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
38.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 15 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
41.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 17 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
43.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 18 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
43.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 20 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
48.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 24 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
60.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 28 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
35.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 12 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 14 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
42.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 15 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
46.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 17 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
52.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 19 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
64.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 22 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
86.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
95.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 30 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Ossido nero | |
46.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
47.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 12 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
47.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 13 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
48.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 14 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
49.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 15 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
50.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 16 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
55.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
56.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 20 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
65.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 21 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
85.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 25 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
103.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 32 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
51.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
49.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 11 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
50.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 12 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
52.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 13 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
54.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 14 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
62.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 15 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
64.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 16 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Tipo | Tenditori | Numero di nastri | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Con catena | Con cuscinetto | Con albero | Cuscinetti doppi |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero D (o d)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali