• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetti / Piedistalli per profilati industriali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Morsetti/Piedistalli per profilati industriali:Immagine relativa
Codice componenteComponente Materiale Trattamento superficie
FFS105RuotaEN AW-6063 equiv.Anodizzato trasparente
ViteEN 1.7220 equiv.Cromatura trivalente
FFS205RuotaEN AC-46100 equiv.-
ViteEN 1.7220 equiv.Cromatura trivalente
DadoEN 1.0038 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
FFS105
Codice componenteProfilato applicabileViti, dadi inclusiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoLato montanteViteQuantitàDadoQuantità1 ~ 19 pz.20~50
FFS105FFA28
FFAS28
FFAU28
(P.880)
M5-221--  
FFS205M5-201M5 (JIS Classe 1)1  
 ■ Viti e dadi applicabili (lato di attacco)
Viti e dadi per il lato di attacco non inclusi.
N.Profilato sul lato di attaccoVite, dado
ViteQuantitàDadoQuantità
FFS105HFS5CBM5-102HNTT5-52
HFS6CBM5-12HNTT6-5
HFS8CBM5-15HNTT8-5
HFS8-45
FFS205HFS5CBM5-12HNTT5-5
HFS6CBM5-15HNTT6-5
HFS8CBM5-18HNTT8-5
HFS8-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FFS105
FFS205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Filettatura nominale M Nome

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AW-6063 equiv.[Alluminio anodizzato trasparente] Anodizzato trasparente--

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AC-46100 equiv.-Non fornitoMorsetto per profilati industriali

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Morsetti/Piedistalli per profilati industriali:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico