Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Ruota | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
HCHA, HCHAS | Nylon | - | Nylon | - | - |
Codice componente | - | W |
HCHA12 | - | 100 |
Codice componente | Carico ammesso | D | H | A | B | C | E | NB | NT | NL | HCHA | HCHAS | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | W | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
(kgf) | (N) | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||||||
HCHA HCHAS (Con freno) | 8 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 13 | 4 | 15 | ||||
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||||
40 | 396 | 40 | 43.5 | 7 | 44 | 12 | 15 | 14 | 4.5 | 12 | ||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | |||||||||||||
12 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 19 | 4 | 15 | |||||
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | 22 | ||||||||||||
150 | 1485 | 69 | 10 | 59 | 17.5 | 22 | 8 | |||||||||
16 | 150 | 25 | ||||||||||||||
170 | 1683 | 75 | 84.5 | 64 | 18.5 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Filettatura nominale M (mm) | Carico ammesso (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 8 | 20 | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 8 | 30 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 8 | 40 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 8 | 60 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 8 | 100 | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 12 | 20 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 12 | 30 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 12 | 60 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 12 | 100 | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 12 | 150 | |
17.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | 16 | 150 | |
19.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza finecorsa | 16 | 170 | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 8 | 20 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 8 | 30 | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 8 | 40 | |
8.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 8 | 60 | |
7.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 8 | 100 | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 20 | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 30 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 60 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 100 | |
19.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 150 | |
19.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 16 | 150 | |
18.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con finecorsa di rotazione | 16 | 170 |
Loading...
Tipo | Ruote avvitate |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Filettatura nominale M(mm)
Carico ammesso(kgf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali