Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Filettatura | |
Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
Nylon | Nylon | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente |
Cod. comp. | - | M | - | Materiale rotella |
CSJM30 | - | 8 | - | N |
Corpo principale | Cod. comp. | M | Materiale rotella | H | B | Vite di fissaggio | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | NB | NT | NL | |||||||||
Orientabili | CSJM | 18 | 8 | N (Nylon) | 34 | 20 | 13 | 3 | 14 | 21 | 300 | 60 | |
30 | 46 | 26 | 26 | 75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSJM18-8-N |
CSJM30-8-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 34 | 18 | 20 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 46 | 30 | 26 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 30 | Materiale bozzello | Nylon (Generale) | Caratteristiche rotella | Non fornito |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. filettatura M | M8 | Categoria di carico | carico leggero |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali