• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugelli dell'aria / De Laval

Ugelli dell'aria / De Laval

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli dell'aria / De Laval
  • Ugelli dell'aria / De Laval

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria/De Laval:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
ALVAEN AW-5052 Equiv.0.7MPa200°C
ALVSEN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZAK2
NZAL11
ALVA1
-
1.0

Cod. comp.TOrifizioPeso (g)ALVAALVS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~201 ~ 4 pz.5~20
ALVA
ALVS
1R1/8Ø2.78  

-

-
2R1/4Ø3.811    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALVA1
ALVA2
ALVS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diametro foro
(mm)
Diametro vite nominale 1

34.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.2.7R1/8

36.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.3.8R1/4

42.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.3.8R1/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli dell'aria/De Laval:Immagine relativa
■Caratteristiche
La speciale struttura interna consente un getto d'aria alla velocità del suono,
con una potente forza di collisione.

Informazioni di base

Profilo getto Punto Regolazione angolo Dritto Tipo De Laval
Liquido applicabile Aria compressa Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Filettature Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico