Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | N. di fori su un lato |
SHHPS6 | - | 2 |
Codice componente | N. di fori su un lato | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | Passante | Svasato con. | T | E | R | CR | D | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | kg | N | 1~8 pz. | 9~100 | |||||||||||||||
SHHPSD | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 8.6 (Per M4) | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | ||
3 | 11 | 108 | 56 | 66 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | 147 | 80 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.6 (Per M5) | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 | |||
3 | 38 | 372 | 185 | 96 | ||||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | ||||||||||
3 | 40 | 392 | 266 | 113 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Vendita in confezione | Numero di fori | Larghezza | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | 36 | 41 | |
9.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | 36 | 41 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | 36 | 66 | |
15.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | 36 | 66 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | 48 | 48 | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | 48 | 48 | |
10.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | 48 | 78 | |
15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | 48 | 78 | |
10.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | 62 | 59 | |
14.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | 62 | 59 | |
14.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | 62 | 96 | |
20.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | 62 | 96 | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8-45 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | 80 | 70 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8-45 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | 80 | 70 | |
15.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8-45 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | 80 | 113 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8-45 | SET (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | 80 | 113 |
Loading...
Tipo | Cerniere piatte | Tipo | Cerniere in acciaio inox - Piatte (Foro svasato conico) | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Vendita in confezione
Numero di fori
Larghezza
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali