Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHPSDT6 HHPSNA6 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | N | E | A | R | Vite, dado | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1~8 pz. | 9~50 | ||||||||||
HHPSDT | 5 | 10 | 98 | 23 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5.5 | 5 | Vite a testa piatta 5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 | ||
6 | 35 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | Vite a testa piatta 6-10 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 51 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 9.5 | Vite a testa piatta 6-12 | HNTT8-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPSDT5 |
HHPSDT5-SET |
HHPSDT5-SST |
HHPSDT6 |
HHPSDT6-SET |
HHPSDT6-SST |
HHPSDT8 |
HHPSDT8-SET |
HHPSDT8-SST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Vendita in confezione | Larghezza | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 47 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 36 | 47 | |
7.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 36 | 47 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 47 | |
7.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 48 | 47 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 48 | 47 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 62 | 63 | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 62 | 63 | |
9.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 62 | 63 |
Loading...
Tipo | Cerniere piatte | Tipo | Cerniere in alluminio con alette | Materiale corpo | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Vendita in confezione
Larghezza
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali