• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere con arresto

Cerniere con arresto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere con arresto:Immagine relativa
  Materiale: EN AW-6063-T5 equiv. Boccola: Resina acetalica
  Trattamento superficie: anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HHPMGS6
Codice componenteA (Angolo)* Carico ammessoMassa gLWKPJSVZVite, dadoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~8 pz.9~50
TipoN.kgN
HHPSNH612010983747488.530832176.8Vite a testa piatta 6-104HNTT6-64  
135365.4  
150354.2  
8120109858636213371042217.3Vite a testa piatta 6-124HNTT8-64  
135565.8  
150554.5  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Varianti

Cerniere con arresto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPSNH6-120
HHPSNH6-120-SET
HHPSNH6-120-SST
HHPSNH6-135
HHPSNH6-135-SET
HHPSNH6-135-SST
HHPSNH6-150
HHPSNH6-150-SET
HHPSNH6-150-SST
HHPSNH8-120
HHPSNH8-120-SET
HHPSNH8-120-SST
HHPSNH8-135
HHPSNH8-135-SET
HHPSNH8-135-SST
HHPSNH8-150
HHPSNH8-150-SET
HHPSNH8-150-SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Vendita in confezione Larghezza Lunghezza Angolo

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)4847120

8.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)4847120

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 106SST (Con vite e dado in acciaio inox)4847120

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)4847135

8.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)4847135

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 106SST (Con vite e dado in acciaio inox)4847135

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)4847150

8.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)4847150

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 106SST (Con vite e dado in acciaio inox)4847150

6.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)6263120

9.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)6263120

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 108SST (Con vite e dado in acciaio inox)6263120

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 108Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)6263135

9.47 €

1 Disponibile 5 giorni 108SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)6263135

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 108SST (Con vite e dado in acciaio inox)6263135

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 108Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)6263150

9.47 €

1 Disponibile 5 giorni 108SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado)6263150

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 108SST (Con vite e dado in acciaio inox)6263150

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere con arresto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Tipo Cerniere con arresto Materiale corpo EN AW-6063 Equiv.
Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico