Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale |
Ala | EN 1.4301 equiv. |
Tubo in resina | Resina acetalica |
Albero | EN 1.4305 equiv. |
Piastra | EN 1.4301 equiv. |
Perno di innesto | EN 1.4567 equiv. |
Codice componente |
HHPT15 |
Codice componente | * Coppia nominale | Massa (g) | L | W | P | J | S | T | E | R | Profilati (Serie) | Vite, dado | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | N. | N • m | kgf • cm | Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | ||||||||||
HHPT | 3 | 0.35 | 3.4 | 15 | 32 | 36 | 18 | 7.5 | 21 | 1.2 | 4.25 | 7.5 | HFS5 | Vite a esagono incassato 4-6 | 4 | HNTT5-4 | 4 | ||
7 | 0.7 | 6.9 | 28 | 40 | 48 | 26 | 8 | 32 | 1.2 | 4.75 | 8.5 | HFS6 | Vite a esagono incassato 4-10 | 4 | HNTT6-4 | 4 | |||
15 | 1.5 | 14.7 | 64 | 50 | 48 | 36 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPT3 |
HHPT3-SET |
HHPT7 |
HHPT7-SET |
HHPT15 |
HHPT15-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Vendita in confezione | Larghezza | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 32 | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) | 36 | 32 | |
6.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 40 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) | 48 | 40 | |
9.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 50 | |
12.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) | 48 | 50 |
Loading...
Tipo | Cerniere piatte | Tipo | Cerniere con resistenza di coppia - Coppia fissa | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Satinatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Vendita in confezione
Larghezza
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali