Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SHHPSZ6 HHPNL6 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | N | E | R | Vite, dado | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1~8 pz. | 9~50 | |||||||||||||||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | |||||||||||||||
Cerniere sfilabili in alluminio HHPNL (Per applicazione a sinistra) HHPNR (Per applicazione a destra) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | Vite a testa piatta 5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 | ||
6 | 33 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | Vite a testa piatta 6-10 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | Vite a testa piatta 6-12 | HNTT8-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPNL5 |
HHPNL5-SET |
HHPNL5-SST |
HHPNL6 |
HHPNL6-SET |
HHPNL6-SST |
HHPNL8 |
HHPNL8-SET |
HHPNL8-SST |
HHPNR5 |
HHPNR5-SET |
HHPNR5-SST |
HHPNR6 |
HHPNR6-SET |
HHPNR6-SST |
HHPNR8 |
HHPNR8-SET |
HHPNR8-SST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Vendita in confezione | Larghezza | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 47 | ||
7.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 47 | ||
8.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 47 | ||
6.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 47 | ||
8.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 47 | ||
9.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 47 | ||
7.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 62 | 63 | ||
9.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 62 | 63 | ||
11.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 62 | 63 | ||
5.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 36 | 47 | ||
7.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 36 | 47 | ||
8.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 36 | 47 | ||
6.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 48 | 47 | ||
8.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 48 | 47 | ||
9.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 48 | 47 | ||
7.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 62 | 63 | ||
9.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Vite e dado) | 62 | 63 | ||
11.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 62 | 63 |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Tipo | Cerniere sfilabili in alluminio | Materiale corpo | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Inverso | Per applicazione a sinistra |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Vendita in confezione
Larghezza
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali